Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
124
Numer Katalogowy: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
124
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria
    RJ45
    Złącza okrągłe M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado por ambos lados
  • Złącze 1 RJ45
  • Złącze 2
    M12 codificación D
    Macho
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
Wersja
  • Długość kabla 1,3 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie codificación D
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Níquel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140268159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare