Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Part number: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
RJI RJ45 jack 1Gbit CE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female
RJ45, with integrated transformer, Angled
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 8
Notes
Compare
Part number: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Identificazione Magnetics
  • Elemento Femmina
  • Specifiche
    RJ45
    con trasformatore integrato
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Confezione Nastro & bobina
Dettagli tecnici
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 110
  • Peso netto 10,3 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140224582
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data