Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Accessories
1
Număr articol: 09 45 551 1552
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
RJI RJ45 jack 1Gbit CE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mamă
RJ45, cu transformator integrat, Cu arc de contact, Unghiular
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Contacte: 8
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 551 1552
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
26
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identificare Magnetics
  • Element Female
  • Specificație
    with integrated transformer
    With contact spring
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 8
  • Conţinut pachet Tape & reel
Caracteristici tehnice
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 110
  • Masă netă 7.1 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224575
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați