Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 771 0152
RJ Industrial Cable Assembly, 15m
RJ Industrial Cable Assembly, 15m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 0152
RJ Industrial Cable Assembly, 15m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING RJ Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Přímé provedení
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Verde
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Níquel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 325 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140243040
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte