Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 780 1501 5
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1501 5
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare S
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 1,5 mm2
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Da
  • Codificare codificare S
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140240308