Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
Numer Katalogowy: 21 33 010 1850 040
M12 X-coded cable assembly; 4m
M12 X-coded cable assembly; 4m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 4 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 33 010 1850 040
M12 X-coded cable assembly; 4m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
15
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Câbles assemblés
  • Seria Connecteurs circulaires M12
  • Element Cordons
  • Specyfikacje Pré-équipé des deux côtés
  • Złącze 1
    M12 Codage X
    Mâle Droit
  • Złącze 2
    M12 Codage X
    Mâle Droit
  • Typ przewodu Câble cuivre (rond)
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Ekranowanie Blindé
  • Kodowanie Codage X
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyuréthane)
  • Kolor (kabel) Jaune
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS zwolnienia 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Non contenu
  • REACH ANEKS XIV substancje Non contenu
  • REACH SVHC substancje Oui
  • REACH SVHC substancje Plomb
  • Propozycja Kalifornijska 65 Oui
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomb
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Oui
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 267,7 g
  • Kraj pochodzenia Allemagne
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140248441
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare