Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Anténa
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS LOCFIELD®
  • エレメント Antenna
バージョン
  • ケーブル長さ 0.6 m
結線データ
  • 結線方式 直接接続用同軸ケーブル (0.6 m)、SMAコネクタ付き、直径3 mm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -20 ... +65 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 3 mm
  • 周波数 865 ... 868 MHz
  • インピーダンス ‌50 Ω
  • 極性 Linear
  • 利得 -7 dBi
  • 開き角度 360 °
  • 送信パワー ‌2 W
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 37.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85291069
  • GTIN 5713140825352
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte