Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Vhodné pro desky plošných spojů
Velikost: D-Sub 1
Imbusový šroub Závit M3
Přívod shora
2x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Povrchově upravené
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu 底座外壳
  • Popis krytu 适用于电路板
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Odlehčení tahu 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Způsob zajišťování 六角螺丝 螺纹M3
  • 2 díly
  • Dělitelné
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 镀层
  • Materiál (šroub) 黄铜,镀镍
  • Délka 61.7 mm
  • Šířka 31 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 56.64 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140222410
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte