Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Objednací číslo: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kryt
Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M8, S ochranou Tuflok®, S ochranou proti odjištění
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 3001 (signální červená), RAL 1028 (melounová žlutá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu Šroubovací kryt
  • Popis krytu
    Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M8
    S ochranou Tuflok®
    S ochranou proti odjištění
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití 蓄電システム
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1,500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0.3 mΩ
  • Utahovací moment ‌25 Nm
  • Velikost klíče 9
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 嵌合状態
    IP20 嵌合時 (1500 V DC; 1000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 銅合金
  • Povrch (kontaktů) 銀メッキ
  • Materiál (kryt) ポリアミド (PA)
  • Barva (kryt) RAL 3001 (信号赤) RAL 1028 (メロンイエロー)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 25 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183766
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte