Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Part Number: 09 93 001 0105
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de montagem por parafuso
incl. contato macho com terminação de parafuso M8, Com proteção Tuflok®
Alavanca de trava individual
Material (carcaça/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Part Number: 09 93 001 0105
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 200
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem por parafuso
  • Descrição da carcaça/base
    incl. contato macho com terminação de parafuso M8
    Com proteção Tuflok®
Versão
  • Número de Pólos 1
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 200 A
  • Tensão Nominal 1.500 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 2
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌25 Nm
  • Tamanho 9
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP40 condição conectada
    IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 24,07 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140183674
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare