Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M32
Zakres zaciskania: 13 ... 20 mm
Materiał (dławnice kablowe): Poliamid (PA) RAL 5012 (jasnoniebieski), RAL 9005 (czarny)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 42
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® CGM-Ex i
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
Version
  • Applications Circuits électriques à sécurité intrinsèque
Données techniques
  • Couple de serrage ≤6,5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
  • Taille de clé 42
  • Limite de température -40 ... +100 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Taille M32
  • Plage de serrage 13 ... 20 mm
  • Largeur des angles de d'ouverture 46,8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
  • Couleur (presse-étoupe)
    RAL 5012 (bleu clair)
    RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 42,1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 39174000
  • GTIN 5713140192867
  • eCl@ss 27140802 Presse-étoupe Ex (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare