Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
574
Part number: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌35 A
Size: 16 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
574
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® HsB
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1.5 ... 10 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 16 ... AWG 8
  • Bemessungsstrom ‌ 35 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60,55 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186392
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare