Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací adaptér
S těsněním
Velikost: 3 A
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Šroubovací adaptér
  • Popis příslušenství S těsněním
Verze
  • Velikost 3 A
Technické vlastnosti
  • Velikost M25
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • Materiál (příslušenství) Hliník
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,004 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140190726
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte