Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Objednací číslo: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Úhlové provedení
Velikost: 24 HPR VS
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 1x 24 B
  • VarioShell level 2 4x SP1
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,490 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte