Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Inserts
32
Objednací číslo: 09 10 000 5300
Han 1A-strain relief
Han 1A-strain relief

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable adapter
With strain relief
Size: 1 A
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 10 000 5300
Han 1A-strain relief
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Inserts
32
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® 1A
  • Type of hood/housing Cable adapter
  • Description of hood/housing With strain relief
Version
  • Size 1 A
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Only for use with single wires according to CSA approval.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings < 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) TPE
  • Colour (seal) Yellow
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140164116
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte