Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Osanumero: 19 36 510 1520
Han 10Ex UL-HSE-M20
Han 10Ex UL-HSE-M20

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Size: 10 B, Double locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 5015 (sky blue), Degree of protection: IP65, With cable gland
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 36 510 1520
Han 10Ex UL-HSE-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
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
  • Net weight 385 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181601
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare