Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
13
Cavi assemblati
1376
Objednací číslo: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Full Gigabit Ethernet
Jmenovité napětí: 48, 54
Celkový počet portů: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
Provozní teplota: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
13
System Cables
1376
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 7
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 10 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ano
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    48 V DC
    54 V DC
  • Přípustné napětí 44 ... 57 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A Na vstupu
  • Spotřeba energie
    <71,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 660.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Způsob připojení LC female
  • Fyzický přenos Fibra óptica
  • Přenosová rychlost
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Porty pro Ethernet PoE
  • Porty pro Ethernet PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Podporovaný režim PoE Alternativa A
  • Normy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Napájení (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Celkový výstupní výkon (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Výstupní výkon (PSE) na port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Proud na každém portu
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Podporované zapojování See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Uspořádání a počet pinů Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Radyo bozulma özellikleri
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
    EN 61000-6-4 emisyon standardı
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 527 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140148710
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte