Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
1349
Objednací číslo: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Ha-VIS eCon 3061BT-AD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Fast Ethernet
Jmenovité napětí: 24, 48
Celkový počet portů: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Provozní teplota: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
1349
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 7
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,522 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 1k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0,44 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <121 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A At input
  • Spotřeba energie <2.9 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Pluggable screw contact
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Yes
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 2210.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – optika
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Přenosový standard 100BASE-FX
  • Vlákno Vícevidové
  • Způsob připojení
    SC duplex
    Zásuvka (female)
  • Fyzický přenos Optika
  • Vlnová délka 1.310 nm
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 2 km
  • Výstupní výkon -19 ... -14 dBm
  • Příkon -32
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 443 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140147997
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte