myHARTING Login
Konfigurátory
Productos
Productos
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableado de sistema
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Katalogy ke stažení
Stáhni data o produktu ePLAN
Stáhni data o produktu Zuken E3series
HARTING YouTube kanál
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Odpovídající produkty
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
eShop
...
Varios
Conjuntos de cable
33 28 CON 18P4
Objednací číslo: 33 28 CON 18P4
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Male
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 CON 18P4
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Distributoři
E-mailová poptávka
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
Přehled
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Identifikace
Categoría
Konektory
Serie
HARTING T1 Industrial
Kruhové konektory M8
Elemento
Kabelový konektor
Especificaciones
Přímé provedení
Zatavení
Versión
Tipo
Male
Blindaje
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Número de contactos
4
Codificación
Single Pair Ethernet (SPE)
Tipo de bloqueo
Šroubové zajišťování
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
600 MHz Šířka pásma
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 1.000
Grado de protección según IEC 60529
IP65 V zapojeném stavu
IP67 V zapojeném stavu
Tensión de prueba U
DC
1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Propiedades del material
Color (capota/base)
Černá
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
eCl@ss
27.440.190,00
UNSPSC 24.0
39121409
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Uzavřít
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Porovnejte