Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Блочная часть / Проход через панель
167
Objednací číslo: 09 45 771 1127
Fieldpatchkabel AWG22/7;2xIP20; 5m,flex.
Fieldpatchkabel AWG22/7;2xIP20; 5m,flex.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 1127
Fieldpatchkabel AWG22/7;2xIP20; 5m,flex.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Блочная часть / Проход через панель
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Droit
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 300 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140064102
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte