Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 21 000 9906
FPM Seal for Han 3A Insert
FPM Seal for Han 3A Insert

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Gazeta de perfil
Tamanho: 3 A
FPM
RAL 7001 (cinza-prateado)
Notes
Compare
Part Number: 09 21 000 9906
FPM Seal for Han 3A Insert
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Profile gasket
Version
  • Size 3 A
Material properties
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140040342
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare