Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Part Number: 09 66 414 6503
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 37P AU2 SLK 4-40
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 37P AU2 SLK 4-40

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Concha: aço revestido
Contatos: 37
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 66 414 6503
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 37P AU2 SLK 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ Csatlakozók
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Csatlakozó
  • コンタクトの説明
    Préselt
    Egyenes
バージョン
  • 結線方式 Press-in csatlakoztatás
  • ジェンダー Anya
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 37
  • ロックタイプ Rögzítő karima felszerelt csavarrögzítővel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • フランジ高さ 6 mm
  • 定格電流 ‌ 6,5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 123 N
  • 引抜力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802 szerint
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 基板厚さ ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Folyadékkristályos polimer (LCP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 13,42 g
  • 原産国 Svájc
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140084964
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare