Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Part Number: 09 66 414 6500
DSUB PRESS-IN STRAIGHT FEMALE
DSUB PRESS-IN STRAIGHT FEMALE

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Concha: aço revestido
Contatos: 37
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 66 414 6500
DSUB PRESS-IN STRAIGHT FEMALE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 4
  • Número de Pólos 37
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Altura do flange 6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 123 N
  • Força de retirada
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço revestido
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 14,55 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140084933
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação