Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Objednací číslo: 09 03 000 6133
HOCHSTROMKONTAKTSTIFT 4A-V
HOCHSTROMKONTAKTSTIFT 4A-V

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Pájecí kontakt
Přímé provedení, Předsunutý kontakt
Jmenovitý proud: ≤40 A
Male kontakt Pro zástrčky
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 03 000 6133
HOCHSTROMKONTAKTSTIFT 4A-V
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type contact Soldeercontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    Leidend contact
  • Contacten voor
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M-module, mannelijk, haaks
    har-modular® M-module, mannelijk, recht
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Mannelijk contact voor mannelijke connectoren
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 40 A
  • Insteekkracht ≤ 10 N
  • Uittrekkracht ≥ 1,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41626
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,12 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140003927
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte