Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Typ R
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Typ R
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/19
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Ohýbací cykly ≥ 5.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm @ délka ≤ 5 m @ rychlost ≤ 5 m/s @ zrychlení ≤ 20 m/s²
  • Cykly střídavého ohybu („tik-ťak“) 1.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm
  • Pevnost v krutu ≥ 5.000.000 @ úhel zkroucení = ±180° @ 1 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140336865
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte