Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
5
Part Number: 09 56 351 7500
D SUB HD FE STR 44P PL3
D SUB HD  FE STR 44P PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌2 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 3
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço, niquelado
Preto
Contatos: 44
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Part Number: 09 56 351 7500
D SUB HD FE STR 44P PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
5
Detalhes do produto
Identification
  • Category Konektory
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 44
  • Locking type Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technical characteristics
  • Distance between rows 1,98 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,29 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm
  • Installation height ‌ 4,1 mm
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Colour (insert) Černá
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 12.688 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140071773
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare