Connettore circolari
  • M8, M12 e 7/8"
  • Multi uso per dati, segnali e potenza
  • Disponibile con diversi sistemi di collegamento
  • per parte volante e lato apparato
  • Con collegamento PushPull o a vite
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Connettore circolari 7/8"
      8
    • Connettore circolari M12
      535
    • Connettore circolari M17
      40
    • Connettore circolari M23
      136
    • Connettore circolari M5
      14
    • Connettore circolari M8
      61
    • Connettore circolari Taglia 15
      4
    • D-Sub
      6
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • HARTING UIC
      54
    • RJ45
      4
    • HARAX®
      17
    • har-speed
      4
    • preLink®
      7
  • Identificazione
    Select a value Reset filter
    • 558
      49
    • Data
      3
    • INOX
      4
    • Ibrido
      2
    • M12-L
      29
    • M12-S
      6
    • M8-S
      5
    • M8-XS
      4
    • Magnetics
      18
    • Power
      164
    • Power70
      5
    • PushPull
      118
    • Signal
      92
    • Slim Design
      70
    • Standard
      6
    • Vite
      2
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Adattatore per c.s.
      164
    • Connettore da PCB
      13
    • Connettore per parte volante
      230
    • Custodia vuota
      1
    • Inserti
      62
    • Inserto per connettore
      2
    • Passa-parete
      125
    • Set di connettori
      32
  • Specifiche
    Select a value Reset filter
    • Angolato
      85
    • Cavo Ethernet industriale (4x 2x AWG 26/7)
      4
    • Cavo Etherrail (4x 2x AWG 24/7)
      4
    • Con collegamento a faston
      2
    • Con collegamento a saldare
      4
    • Con conduttori
      80
    • Con serracavo
      10
    • Configurazione alternativa contatti
      4
    • Diritto
      299
    • Lato inserzione (A)
      2
    • Lato inserzione (B)
      2
    • Marcatura nella direzione opposta
      4
    • Power over Ethernet (PoE+)
      12
    • Pre-assemblato su un solo lato
      8
    • Set cieco
      3
    • con guaina
      4
    • con trasformatore integrato
      18
    • include custodia fissa
      66
    • per il montaggio anteriore
      108
    • per il montaggio posteriore
      125
  • Tipo di contatto
    Select a value Reset filter
    • Contatti a crimpare
      81
  • Descrizione del contatto
    Select a value Reset filter
    • 0,6 mm
      2
    • 1 mm
      8
    • 1,5 mm
      5
    • 2 mm
      6
    • Contatto FE
      4
    • Lunghezza 23.2 mm
      8
    • Lunghezza 24.8 mm
      4
901 products (of 901)
2/31
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

Maggiori informazioni

Argomenti e tendenze