myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza na PCB
B23
21 94 339 2900
Numer Katalogowy: 21 94 339 2900
B23 Print receptacle female PCB
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze PCB
Zastosowanie B według IEC 61076-2-118
Męski, Żeński
Lutowane na fali, Przyłączenie lutowane
Poliamid (PA)
Kontakty: 9
Stop miedzi Au na Ni
Stop cynku
Blokada bagnetowa
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan zablokowania
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 94 339 2900
B23 Print receptacle female PCB
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors B23
Element
PCB connector
Specification
Application B according to IEC 61076-2-118
Features
Date: Male contacts with solder termination
Power: Female contacts with solder termination
Version
Termination method
Wave soldering termination
Solder termination
Gender
Male
Female
Size
B23
Shielding
Shielded
Number of contacts
9
Number of data contacts
4
Number of power contacts
4
Number of special contacts
1x PE contact
Specification of special contacts
PE contact
Locking type
Bayonet locking
Details
Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
Connector shall not be live when disconnected.
Installation by skilled persons only.
Technical characteristics
Pollution degree
2
Rated current (data)
4 A
Rated voltage (data)
50 V
Rated impulse voltage (data)
0.8 kV
Rated current (power)
26 A
Rated voltage (power)
50 V
Rated impulse voltage (power)
1.5 kV
Rated current acc. to UL (Power)
26 A
Rated voltage acc. to UL (Power)
50 V
Rated current acc. to CSA (Power)
26 A
Rated voltage acc. to CSA (Power)
50 V
Limiting temperature
-30 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 locked condition
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Au over Ni
Material (hood/housing)
Zinc alloy
Surface (hood/housing)
Nickel plated
Material (seal)
NBR
Colour (seal)
Black
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 in preparation
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
62.59 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140494602
eCl@ss
27440110 Circular connector, mounting (PCB)
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (duński)
PDF (Angielski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (Polski)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare