Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 94 339 2900
B23 Print receptacle female PCB
B23 Print receptacle female PCB

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK csatlakozó
A "B" alkalmazás az IEC 61076-2-118 szabványnak megfelelően
Apa, Anya
Hullámforrasztásos végződéssel, Forrasztható vezeték-rögzítés
Poliamid (PA)
Érintkezők: 9
Réz ötvözet Arany nikkelre
Zink ötvözet
Bajonettzáras rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 zárt feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 94 339 2900
B23 Print receptacle female PCB
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connecteurs
  • Sorozat Connecteurs circulaires B23
  • Elem Connecteur pour circuit imprimé
  • Specifikáció Application B conformément à la norme IEC 61076-2-118
  • Tulajdonságok
    Contacts de données mâle avec raccordement à souder
    Contacts de puissance femelle avec raccordement à souder
Verzió
  • Lezárási mód
    Raccordement par soudage à la vague
    Raccordement à souder
  • Fajta
    Mâle
    Femelle
  • Méret B23
  • Árnyékolás Blindé
  • Érintkezők száma 9
  • Adatátviteli érintkezők 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Contact de terre
  • Rögzítés típusa Verrouillage à baïonnette
  • Részletek
    Connexion / déconnexion sous charge et / ou tension non autorisée.
    Le connecteur ne doit pas être en service lorsqu'il est déconnecté.
    Assemblage par des personnes qualifiées uniquement.
Données techniques
  • Szennyeződési fok 2
  • Névleges áramerősség 4 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Intensité nominale (puissance) 26 A
  • Tension nominale (puissance) 50 V
  • Tension de claquage (puissance) 1,5 kV
  • Courant nominal selon UL (puissance) 26 A
  • Tension nominale selon UL (puissance) 50 V
  • Courant nominal selon CSA (puissance) 26 A
  • Tension nominale selon CSA (puissance) 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 condition verrouillée
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-118
  • UL / CSA Homologation UL 2237 / 2238 en préparation
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 62,59 g
  • Származási ország Roumanie
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140494602
  • eCl@ss 27440110 Connecteur circulaire, montage (PCB)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás