myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
21 34 CAB 0084
Numer Katalogowy: 21 34 CAB 0084
4x0,34mm² PVC LiYY grey
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny
4x 0,34 mm²
PVC
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 CAB 0084
4x0,34mm² PVC LiYY grey
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Ognioodporny
Nadruk na przewodzie
LiYY 4x0,34mm²
Wersja
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0,34 mm²
Ekranowanie
Nieekranowane
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
300 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C
Średnica przewodu
4,55 ... 4,85 mm
Napięcie testowe U
r.m.s.
3 kV
Rezystancja przewodnika @ 20 °C
≤58 Ω/km
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-2-2
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
31 g/m
GTIN
5713140813632
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare