Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Hoods/Housings
4
Objednací číslo: 21 03 309 1400
M12 Power PCB male S - box
M12 Power PCB male S - box

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
Přímé provedení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌12 A
Kontakty: 4
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: S kódování
Polyamid (PA)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 309 1400
M12 Power PCB male S - box
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element PCB adapter
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE contact
  • Coding S-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 30 pieces in a carton box
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 7.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228542
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte