Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Konektory
  • Serie Kruhové konektory M12
  • Identificación M12-S
  • Elemento Kabelový konektor
  • Especificaciones Přímé provedení
Versión
  • Método de terminación Připojovací technika HARAX®
  • Tipo Male
  • Blindaje Bez stínění
  • Número de contactos 3
  • Codificación A kódování
  • Tipo de bloqueo Šroubové zajišťování
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 13
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Diámetro de cable 2,9 ... 5,1 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Material (contactos) Mosaz
  • Superficie (contactos) Au na Ni Na straně konektoru
  • Material (capota/base)
    Polyamid (PA)
    Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 21 g
  • País de origen Německo
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140137202
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte