Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 110 0232
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 10 B
Dvě zajišťovací páčky
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 110 0232
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Surface mounted housing
  • Popis krytu With integrated cable gland
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Side entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Double locking lever
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Upínací rozsah 13 ... 21 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (jet black)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 240 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140177796
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte