Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
Objednací číslo: 19 20 032 0527
Han 32A Hood Side Entry HC
Han 32A Hood Side Entry HC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 32 A
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 20 032 0527
Han 32A Hood Side Entry HC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
Detaily produktu
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 32 A
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Две защелки
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Hliníkový tlakový odlitek
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Состояние ВЭА V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Neobsahuje
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Neobsahuje
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Neobsahuje
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ano
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Olovo
    Nikl
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 203 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140124936
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte