Oblast použití
Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Podrobnosti
Čištění: Při čištění vysokotlakými tryskami doporučujeme vzdálenost čištění > 30 cm, tak aby nedošlo k mechanickému poškození vnějších částí konektoru.
Odlehčení tahu:Na ochranu konektoru F+B proti namáhání způsobenému např. každodenním čištěním stroje je nutné zajistit vhodné odlehčení tahu. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definuje odlehčení tahu pro konektor v závislosti na vnějším průměru kabelu.
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zajištěném stavu
IP6K9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polypropylen
Drsnost povrchu
≤ 1,12 µm
Barva (kryt)
Modrá
Materiál (těsnění)
Silikon
Barva (těsnění)
Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
HB
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
EG1935/2004
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje