Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Objednací číslo: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie USB
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    IP20 USB 2.0
    Tipo A Conector
  • Conector 2
    HIFF USB 2.0
    Tipo A Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal 30 V DC
  • Tasa de bits ‌ 480 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento > 1,6 × 106 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 57,88 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140263185
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte