Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 45 151 1109
IP20 DATA PLUG for small wires
IP20 DATA PLUG for small wires

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Prosty
Przyłączenie IDC
Kontakty: 4
Materiał: Poliamid (PA)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 151 1109
IP20 DATA PLUG for small wires
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Konektory
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelový konektor
  • Specyfikacje Přímé provedení
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Připojení typu IDC
    Zářezový kontakt
  • Ekranowanie Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Liczba kontaktów 4
  • Zawartość opakowania
    Kryt se stíněním
    Spojovací prvek
    Kabelová vývodka
    Pokyny pro montáž
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,12 mm² Laněný
  • Przekrój przewodu AWG 26 Laněný
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1,6 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Wilgotność względna 95 % Bez kondenzace (provoz)
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 9 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polyamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Černá
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Neobsahuje
  • REACH ANEKS XIV substancje Neobsahuje
  • REACH SVHC substancje Neobsahuje
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ano
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Ano
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 10 g
  • Kraj pochodzenia Rumunsko
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059344
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare