매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
품번들: 09 20 004 2611
Han A 04 Pos. M Insert Screw
Han A 04 Pos. M Insert Screw

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
나사고정 터미네이션
수형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌10 A
규격: 3 A
접점: 4
도체 단면적: 0.75 ... 1.5 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 20 004 2611
Han A 04 Pos. M Insert Screw
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
제품 상세 정보
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han A®
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,75 ... 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Длина снятия изоляции 2,5 ... 5,5 mm
  • Момент затяжки 0,25 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 7 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140039070
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Han® F+B
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다