Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
Objednací číslo: 09 14 921 2002
Han Domino M12 GND cube (M.2)
Han Domino M12 GND cube (M.2)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Han® Domino M12 Cube
Domino modul
Velký výstupek
Male
Kontakty: 1
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 921 2002
Han Domino M12 GND cube (M.2)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino M12 Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu Velký výstupek
Verze
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 1
  • Podrobnosti
    S dodatečným připojením stínění ke sklopnému rámečku
    Vložku objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 3 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185241
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte