Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 005 2601
Han E Screw module-M
Han E Screw module-M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han E®
Jednoduchý modul
Šroubové připojení
Male
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 14 005 2601
Han E Screw module-M
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detaily produktu
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Модуль Han E®
  • Размер модуля Одинарный модуль
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Число контактов 5
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 ... 2,5 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤5 mm
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polykarbonát (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Материал (контакты) Slitina mědi
  • Поверхность (контакты) Postříbřený
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Исключения из RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Состояние ВЭА V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Neobsahuje
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Neobsahuje
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ano
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Olovo
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ano
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Olovo
    Nikl
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 10 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140020238
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte