Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
Objednací číslo: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Han GND module, female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování, Axiální šroubové připojení
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
Žlutá
Kontakty: 1
Průřez vodiče: 10 ... 35 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® GND
Verze
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Axiální šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 1
  • Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 10 ... 35 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤13 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) Žlutá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 8,32 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140019393
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte