Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
129
Objednací číslo: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Push-In
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 3 A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
129
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Postříbřený
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 21 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140447905
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte