Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 09 06 001 9985
CODIERKAMM D2 (1MM)
CODIERKAMM D2 (1MM)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kódovací díl
Pro zástrčky, Krátké provedení pro celokovovou zajišťovací páčku, Vhodné pro dvojdílný kryt D 20/2 a D 20/4
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 06 001 9985
CODIERKAMM D2 (1MM)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Code comb
  • Popis příslušenství
    for male connectors
    Short version for a full metal locking lever
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Thermoplastic
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 5.7 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140010727
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte