Connecteurs circulaires
  • M8, M12 et 7/8"
  • Utilisation universelle pour données, signaux et puissance
  • Disponibles avec différentes techniques de raccordement
  • pour les côtés câble et équipement
  • Avec PushPull ou raccordement à vis
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Connecteurs circulaires 7/8"
      8
    • Connecteurs circulaires M12
      535
    • Connecteurs circulaires M17
      40
    • Connecteurs circulaires M23
      136
    • Connecteurs circulaires M5
      14
    • Connecteurs circulaires M8
      61
    • Connecteurs circulaires Taille 15
      4
    • D-Sub
      6
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • HARTING UIC
      54
    • RJ45
      4
    • HARAX®
      17
    • har-speed
      4
    • preLink®
      7
  • Identification
    Select a value Reset filter
    • 558
      49
    • Data
      3
    • Hybride
      2
    • INOX
      4
    • M12-L
      29
    • M12-S
      6
    • M8-S
      5
    • M8-XS
      4
    • Magnetics
      18
    • Power
      164
    • Power70
      5
    • PushPull
      118
    • Signal
      92
    • Slim Design
      70
    • Standard
      6
    • Vis
      2
  • Elément
    Select a value Reset filter
    • Adaptateur pour circuit imprimé
      164
    • Connecteur de câble
      230
    • Connecteur pour circuit imprimé
      13
    • Embase vide
      1
    • Insert
      2
    • Inserts
      62
    • Kit de connecteur
      32
    • Traversée de cloison
      125
  • Spécification
    Select a value Reset filter
    • Avec conducteurs
      80
    • Avec lames faston
      2
    • Avec presse-étoupe
      10
    • Avec raccordement à souder
      4
    • Câble EtherRail (4x 2x AWG 24/7)
      4
    • Câble Ethernet industriel (4x 2x AWG 26/7)
      4
    • Droit
      299
    • Face d'accouplement (A)
      2
    • Face d'accouplement (B)
      2
    • Kit factice
      3
    • Marquage dans la direction opposée
      4
    • Pour montage arrière
      125
    • Power over Ethernet (PoE+)
      12
    • Pré-équipé d'un côté
      8
    • Version différente de configuration de contact
      4
    • avec conduit
      4
    • avec embase
      66
    • avec transformateur intégré
      18
    • coudé
      85
    • pour montage avant
      108
  • Type de contact
    Select a value Reset filter
    • Contact à sertir
      81
  • Description du contact
    Select a value Reset filter
    • 0,6 mm
      2
    • 1 mm
      8
    • 1,5 mm
      5
    • 2 mm
      6
    • Contact FE
      4
    • Longueur 23,2 mm
      8
    • Longueur 24,8 mm
      4
901 products (of 901)
29/31
Comparer
0
Sort by
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

More Information

Topics & Trends