HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Leiterplattensteckverbinder
har
-bus
®
64 Steckverbinder für VME 64x
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
bis 160 Kontakte
Messerleisten
Federleisten
Filter
Art der Verbindung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Extender card
8
Leiterplatte zu Kabel
1
Motherboard to daughtercard
22
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
har
-bus
®
64
24
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
48
160
bis
48
160
48
1
160
23
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1 A
bis
1 A
1 A
23
Anforderungsstufe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
14
2
9
AU 50
4
nach IEC 61076-4-113
23
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
mit Schaltfunktion
1
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Federleiste
17
Messerleiste
7
Kontaktbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
gerade
13
gewinkelt
10
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Crimpanschluss
1
Einpressanschluss
12
Reflowlötanschluss (THR)
7
Wellenlötanschluss
11
Länge der Pins
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2,9 mm
3,7 mm
4,5 mm
5 mm
17 mm
bis
2,9 mm
3,7 mm
4,5 mm
5 mm
17 mm
2,9 mm
1
3,7 mm
2
4,5 mm
4
5 mm
6
17 mm
4
voreilender Kontakt auf Position
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
d1
7
d2
7
d31
7
d32
7
Kontaktbestückung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
23
Reihen z, b und d, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
1
Raster, anschlussseitig
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2,54 mm
bis
2,54 mm
2,54 mm
24
Steckkontaktreihen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
5
bis
5
5
24
Leiterplattenbefestigung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
mit Befestigungsclip
3
mit Flansch
20
ohne Flansch
4
Leiterplattenstärke
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1,6 mm ±0,2
3
≥1,6 mm
12
Schichtdicke
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
≥ 50 µinch
4
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
EN 45545-2 (2020-08)
3
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R26
3
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
24 Produkte
(von 24)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Art der Verbindung-Absteigend
Baureihe-Absteigend
Kontaktanzahl-Absteigend
Bemessungsstrom-Absteigend
Anforderungsstufe-Absteigend
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4
Art.Nr.: 02 01 160 2101
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5,0C1-2
Art.Nr.: 02 02 160 2201
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-2
Art.Nr.: 02 02 160 2301
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
Art.Nr.: 02 01 160 1101
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5,0C1-1
Art.Nr.: 02 02 160 1201
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.
Art.Nr.: 02 04 160 1101
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-2
Art.Nr.: 02 02 160 2804
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Art.Nr.: 02 03 160 2201
mit Schaltfunktion
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4Clip
Art.Nr.: 02 01 160 1102
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
Art.Nr.: 02 02 160 1202
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: ohne Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
Art.Nr.: 02 02 160 2202
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: ohne Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Art.Nr.: 02 05 000 0004
Crimpanschluss
Kontakte: 160
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-2w/oFl
Art.Nr.: 02 02 160 2302
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: ohne Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Art.Nr.: 02 01 160 1105
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, SnPb über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Extend
Art.Nr.: 02 07 160 1101
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Art.Nr.: 02 02 160 8201
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
Art.Nr.: 02 01 160 8101
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1
Art.Nr.: 02 02 160 1301
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
Art.Nr.: 02 02 160 1302
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: ohne Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Art.Nr.: 02 01 160 1106
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, SnPb über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-3,7C1-1
Art.Nr.: 02 02 160 1601
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
Art.Nr.: 02 04 048 1101
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 48
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4Clip
Art.Nr.: 02 01 160 2102
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Signal harbus64-160FP-3,7C1-2
Art.Nr.: 02 02 160 2601
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Art der Verbindung - Absteigend
Baureihe - Absteigend
Kontaktanzahl - Absteigend
Bemessungsstrom - Absteigend
Anforderungsstufe - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
24 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends