DIN Signal Steckverbinder
  • alle DIN Bauformen für 2 A pro Kontakt
  • Rastermaß 2,54 mm
Filter
  • Art der Verbindung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Extender card
      193
    • Kabel zu Kabel
      18
    • Leiterplatte zu Kabel
      370
    • Mezzanine
      390
    • Motherboard to daughtercard
      578
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • DIN 41612
      622
    • DIN 41626
      1
    • har-modular®
      31
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      2
    • 16
      9
    • 20
      27
    • 30
      36
    • 32
      113
    • 48
      79
    • 64
      156
    • 80
      19
    • 96
      134
    • 160
      4
  • Anzahl Signalkontakte
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 0
      2
    • 24
      21
    • 42
      19
    • 6
      5
    • 60
      19
    • 78
      19
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ≤ 0,4 A
      1
    • ‌ 1 A
      5
    • ≤ 1,4 A
      5
    • ≤ 1,5 A
      7
    • ‌ 2 A
      564
    • ≤ 10 A
      4
    • ≤ 20 A
      6
    • ≤ 30 A
      2
    • ≤ 40 A
      14
  • Anforderungsstufe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      166
    • 2
      393
    • 3
      51
    • AU 30
      8
    • AU 50
      20
    • NM 30 (S4)
      7
    • nach IEC 60603-2
      571
623 Produkte (von 623)
4/21
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends