Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-flex®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    har-flex®
    Złącze żeńskie
  • Złącze 2
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Inny kierunek złącza
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,2 m
  • Liczba rdzeni 32
  • Konstrukcja rdzenia 32x AWG 30
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140245266
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare