配套产品
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
型号: 21 03 381 6403
M12 D-Coded gender changer Push Pull
M12 D-Coded gender changer Push Pull

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
面板安装
压铸锌
注释
比较
型号: 21 03 381 6403
M12 D-Coded gender changer Push Pull
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Vrouwelijk
    4 polen
  • Type accessoire Wisselaar voor geslacht
  • Beschrijving van het accessoire Paneeldoorvoer
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype
    PushPull
    Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 53,4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140236677
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较