Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part Number: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1, Livre de halógenos, Resistente ao óleo
Comprimento do cabo: 0.5 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais para cima/baixo
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 36 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140270237
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare