Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notes
Compare
Part number: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja 558
  • Element Zestawy złączy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 18
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 21
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
    Części przewodowe prosimy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 1 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 18 ... AWG 17
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Długość odizolowania 5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
    Czarny
    RAL 3020 (czerwony uliczny)
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 180 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190238
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)